alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Stuttgart | Karlsruhe

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Seminar Hochdruck
Ventil der Serie IPT für Hochdruck

Sicherheits- & Montageseminar 8: Hochdruck

Dieses Seminar bietet Ihnen einen Einblick in die Montage von Hochdruckanlagen und zielt darauf ab, Ihre Arbeitssicherheit im Umgang mit Hochdruckanwendungen zu erhöhen.


Montage von Hochdruckanlagen
Was ist Hochdruck? Übersicht Hochdruckprodukte
  • Hochdruckrohre: Größen, Materialien, Vorbereitung, Einsatz, Biegen von Hochdruckrohren, Autofrettierung, Dimensionierung der Rohrgrößen
  • Hochdruckverschraubungen bis 1400 bar und ab 1400 bar: Aufbau, Funktionsweise, Abdichtung, Funktionsweise von Anti-Vibrationsspannringen
  • Gewinde für Hochdruck: Druckraten, Anwendung
  • Ventile: Ventilarten Übersicht, Aufbau, Funktionsweise, Einsatzmöglichkeiten

Einsatz von Hochdruckprodukten mit Sauergas (NACE)

Montage von Hochdruckbauteilen
Werkzeug, Herstellen des Konus, Schneiden der Gewinde, Anzugsverfahren

Märkte
Prüfstandsbau, Öl und Gas, Fracking, Wasserstrahlschneiden, Hydraulik, Lebensmittelherstellung

Ausarbeitung praktischer Teil
  • Vorstellung praktischer Teil, Zeichnen und Berechnen des Prüflings in Gruppenarbeit 
  • Besprechung der Lösung

Bau des Prüflings
  • Teilnehmer fertigen den selbst berechneten und skizzierten Prüfling an

Hochdrucktest
  • Test des Prüflings auf dem Prüfstand bei 1400 bar
  • Abschlussfragen

 

Diese Schulung findet jeweils von 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr in unserem Schulungszentrum in Forst statt.

Hier finden Sie die Termine

Auf Wunsch führen wir individuelle Schulungen bei Ihnen vor Ort durch. Kontaktieren Sie uns unter
07251 97 22-0 oder schulung@best-ka.de.