alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Stuttgart | Karlsruhe

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Inspektion Rohre & Rohrverschraubungen

Inspektionsseminar 1: 

Qualifizierungsseminar zur Untersuchung von Rohren und Rohrverschraubungen bis DN 50


Als Ergänzung zu unseren Sicherheits- und Montageseminaren geht es in unserer halbtägigen Schulung um die Überprüfung und Bewertung in Theorie und Praxis.

Überprüfen und Bewerten: 

  • Montage und Wiedermontage von Verschraubungen
  • Korrekte Montage von Rohrstutzen und Blindstopfen
  • Einhaltung der korrekten Einstecktiefe

  • Korrekte Montage und Einsatz der Prüflehre 
  • Einhaltung der Rohrtoleranzen nach ISO 1127
  • Rohrwandstärken - Minimum und Maximum
  • Einfluss der Rohrhärte auf die Montage - Härtewerte
  • Mischen von Materialien sowie deren Einfluss auf die Montage
  • Abschneiden und Entgraten des Rohres - Rohrabschneider vs. Säge
  • Eliminieren der Verwechslungsgefahr: metrisch - zöllig

  • Einfluss von Oberflächendefekten auf das Leckageverhalten
  • Vermeiden von Oberflächendefekten 

  • Verwendung der Komponenten nach PED
  • Einhalten von Mindestabständen bei Verschraubungen zur nächsten Biegung
  • Einhalten von Rohrbiegeradien
  • Identifizieren von Rohrbiegefehlern 

  • Gewindeabdichtungen
  • Überprüfen der verwendeten Materialien und Bauteile hinsichtlich Einsatz
  • Dichtigkeitsprüfung mit Lecksuchmittel; Anwendungsgrenzen
  • Gemeinsames Mittagessen mit Diskussion

Die Teilnehmer erhalten neben den Schulungsunterlagen auch ein Inspektionsmodul für den späteren Einsatz im Betrieb. 


Diese Schulung findet von 09:00 Uhr bis 13:00 in unserem Schulungszentrum in Forst statt. 

Hier finden Sie die Termine

Auf Wunsch führen wir individuelle Schulungen bei Ihnen vor Ort durch. Kontaktieren Sie uns unter 
07251 97 22-0 oder schulung@best-ka.de.