alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Stuttgart | Karlsruhe

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Werkzeugkoffer

Swagelok Werkzeug


Rohrbiegerkoffer

 

Für perfekte und wiederholbare Biegungen sind Swagelok-Rohrbieger die erste Wahl. Zusammen mit Rohrschneide- und Entgratungswerkzeugen bietet Ihnen dieser Koffer alles, was Sie benötigen um Rohre für die Montage fachgerecht vorzubereiten.

Inhalt:
  • Handrohrbieger (je 4 Größen)
  • Rohrentgratungswerkzeug
  • Rohrschneider
  • Rohrhaltegummi

Erhältlich als:

  • Metrisch: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
  • Zöllig: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"

Ausführung:

  • Hochwertiger Transportkoffer mit Teleskopgriff und Rollen
  • Stabil, staubdicht, luftdicht und wasserfest
  • Temperaturstabil von -40°C bis +80°C
  • Maße: 755 x 500 x 250mm
  • Gewicht mit Inhalt: ca. 20kg

Weitere Informationen anfragen

 

Montagekoffer

 
Der Montagekoffer enthält alles, was Sie für eine sichere und korrekte Montage der Swagelok Rohrverschraubung benötigen. Mit Hilfe des Koffers können Sie die Vorbereitungszeit verkürzen und so die Montage beschleunigen. Dabei hat jedes Werkzeug seinen festen Platz.

Inhalt:
  • Vormontagewerkzeug
  • Ratschenschlüssel
  • T-Stück-Halteschlüssel in 4 Größen
  • Prüflehre
  • Rohrsägevorrichtung
  • Rohrentgratungswerkzeug
  • Rohrschneider und Ersatzschneidrad
  • Snoop-Lecksuchflüssigkeit und SWAK-Gewindedichtmittel

Erhältlich als:
  • Metrisch: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
  • Zöllig: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2"

Ausführung:

  • Hochwertiger Transportkoffer mit Teleskopgriff und Rollen
  • Stabil, staubdicht, luftdicht und wasserfest
  • Temperaturstabil von -40°C bis +80°C
  • Maße: 410 x 325 x 165mm
  • Gewicht mit Inhalt: ca. 8,2kg

Weitere Informationen anfragen