alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Stuttgart | Karlsruhe

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Rohre und Zubehör

Swagelok Rohre
Die Swagelok® Rohrverschraubung, mit den vier Komponenten Körper, Mutter, vorderer und hinterer Klemmring, sorgt bei richtiger Auswahl und Montage für eine hochwertige, dichte Verbindung. Mindestens genauso viel Beachtung ist aber der fünften Komponente, dem Rohr, zu schenken. Swagelok bietet Rohre, die die Industriestandards übertreffen, sowie passendes Rohrzubehör für nahezu jede Branche und Anwendung, in einer Vielzahl an Größen, Formen und Legierungen:
  • Isolierte Rohre sorgen für stabile Temperaturen
  • Rohrummantelungen schützen vor rauen Einflüssen
  • Begleitheizungsrohre gewähren Konsistent in Probeentnahmeanwendungen
  • Rohrschneide- und Vorbereitungswerkzeuge erleichtern das Schneiden, Biegen oder Entgraten

Beachten Sie bei der Auswahl des richtigen Rohres folgende Variablen:

  • Oberflächenbeschaffenheit: Die Oberfläche eines konzentrischen Rohres sollte frei von Riefen oder Kratzern sein. 
  • Rohrmaterial: Unterschiedliche Materialien können zur galvanischen Korrosion und aufgrund verschiedener Ausdehnungskoeffizienten zu unterschiedlichen Ausdehnungen bei Temperaturschwankungen führen. Wenn Rohr und Verschraubung aus dem gleichen Material bestehen, müssen die Rohre geglüht sein. 
  • Härte: Die Härte des Rohrs darf die der Klemmringe nicht übersteigen. Durch das neue patentierte Design der Swagelok® Klemmringe können bei Swagelok® Rohrverschraubungen aus Edelstahl 316 Rohre bis zu Vickers 200HV und 90HRB eingesetzt werden. 
  • Wandstärke: Die Wandstärke ist abhängig von Ihren Druck- und Temperaturraten. Sie darf weder zu dünn noch zu dick sein. 
  • Reinigung: Die über Swagelok erhältlichen Rohre unterliegen einem Reinigungsprozess, die in etwa der Swagelok® SC-10 Reinigung entspricht.

Warum Rohre von Swagelok®?
Wir unterstützen Sie bei der richtigen Auswahl der Rohre und bieten Ihnen alles aus einer Hand. Sie erhalten das geeignete Rohr in Stangen à 2 oder 6 Metern – gerne auch bereits vormontiert und per Handwerkzeug oder CNC nach Zeichnung gebogen. Die Rohre werden in Schutzfolie mit Schutzkappen montagefertig angeliefert. Bei vormontierten Rohren sind auch die Klemmringe sowie das Gewinde der Mutter durch eine Schutzkappe geschützt. Die spezifische Swagelok® Reinigung macht den Einsatz im Reinstgasbereich möglich.

   
Rohre Befestigungssystem  Rohrbiegen Rohrschneider

Koaxialrohr
 
Seminar 1: Rohr &
Rohrverschraubung
Individuelle Lösungen: vom gebogenen
Rohr
 bis zum Doppelrohrsystem (Koaxial)
 


"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”