alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Stuttgart | Karlsruhe

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Swagelok Druckregler

Wir regeln das für Sie

Swagelok bietet ein umfangreiches Sortiment an Druckreglern für eine Vielzahl von Anwendungen in der Chemie-, Pharma-, Öl- und Gasindustrie sowie der Halbleitertechnologie. Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über Vordruckregler, Druckminderer, Druckregler zur Tanküberlagerung, Lösungsansätze um die Regeldifferenz zu minimieren und Möglichkeiten, Druckregler fernzusteuern.

Unser Angebot beinhaltet:

  • Ein- und zweistufige Regler
  • Verschiedene Lastmechanismen: Feder- und dombelastet
  • Elektrisch beheizte oder dampfbeheizte Regler zum Erhitzen von Flüssigkeitsproben und Beheizen von Gasproben als wirksame Maßnahme gegen Kondensation
  • Kundenspezifische Adaptionen, z.B. zur Fernsteuerung oder Pilotregelung des Druckreglers
  • Zertifizierungen: FDA, USP Klasse VI und ATEX-Konform. Alle Reglersind auch mit DIN EN 10204- 3.1. Zeugnis erhältlich.
  • Wartungs-Kits zur einfachen Instandhaltung


Vorteile von Swagelok Druckreglern


Flexibilität: Wir bieten eine große Auswahl an Dichtungswerkstoffen mit exzellenten Prozess- und Medienbeständigkeiten. Austauschbare Sitzflächen sorgen außerdem für mehr Flexibilität bei der Lagerhaltung.

Individuell konfigurierte Druckregler mit: 

  • Gasflaschenanschluss nach DIN 477, auch für 300 bar Flaschen
  • Endanschluss für Swagelok Rohrverschraubungen
  • VCR-Endanschluss
  • DIN und ANSO Flansch
  • Manometer
  • Absperr- und Entlüftungsventilen
  • Anschlusswendeln oder -schläuchen
  • Gasflaschenwechselstationen 
  • Gastverteilertableaus
  • Fernsteuerung
  • Spezialreinigung und -schmierung 

Genauigkeit: Unsere Druckregler lassen sich präzise einstellen und überzeugen durch eine hohe Ausfallsicherheit. Voraussetzung dafür ist die korrekte Auslegung, bei der wir Sie gerne unterstützen.

Bewährte Qualität: Swagelok liefert Druckregler aus Material 316L für bessere Korrosionsbeständigkeit und Medienverträglichkeit.

Service vor Ort: von der Beratung bis hin zur Sicherheits- und Montageschulung.


"Sichere Produktauswahl: Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 

Achtung: Verwenden Sie niemals Kombinationen mit Ventilkomponenten anderer Hersteller, und tauschen Sie keine Komponenten gegen Teile anderer Hersteller aus.”