alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version des Internet Explorer oder verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Stuttgart | Karlsruhe

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Swagelok bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, Ihre Prozesse zu überwachen. Je nach Anwendung bieten wir Messgeräte für Druck, Temperatur und Durchfluss - sowohl mechanisch als auch elektrisch. Hier finden Sie unsere Kataloge zum Thema.

Druckmessung


Mechanische Druckmessung
Manometer können vielseitig überall dort eingesetzt werden, wo visuell Überdruck, Absolutdruck und Differenzdruck abgelesen werden soll. Wir bieten Manometer für industrielle, hochreine und Biopharmazie-Anwendungen. Um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden decken unsere Manometer breite Druckbereiche ab, sind mit verschiedenen Ziffernblattgrößen, Anschlüssen, sowie in unterschiedlichen Genauigkeitsklassen und Materialien erhältlich.

Als zusätzliche Option bieten wir außerdem Manometer mit Rohrstutzen, die sich optimal ausrichten lassen und mit sämtlichen Swagelok Rohrverschraubungen kompatibel sind. Für hochreine Anwendungen bieten wir VCR-Anschlüsse.

Elektronische Druckmessung
Swagelok Druckmesswandler messen Über-, Absolut- und Differenzdruck in industriellen und hochreinen Anwendungen. Verschiedene Prozessanschlüsse, normierte Strom- oder Spannungs-Ausgangssignale, Schnittstellen und Protokolle für verschiedene Feldbusse und auf Wunsch ATEX-Zertifizierung decken eine Vielzahl an Kundenanforderungen ab.  

Berücksichtigen Sie Prozessanschlüsse, Messbereiche und Genauigkeitsklassen und definieren Sie elektrische Anschlüsse für das gewünschte Ausgangssignal.

Temperaturmessung


Mechanische Temperaturmessung
Unsere Bimetall-Thermometer aus Edelstahl sind mit silikonfreien Geleinsätzen ausgestattet, die Vibrationseffekte dämpfen. Die Gehäuse sind hermetisch gemäß ASME B40.200 abgedichtet, sodass Feuchtigkeitsschäden an internen Komponenten verhindert werden. Swagelok bietet zudem Schutzrohre, die Schäden durch korrosive, fließende oder abrasive Flüssigkeiten verhindern.

Das Thermometer ist einfach zu demontieren. Beachten Sie für die richtige Auswahl die Reaktionszeit, Genauigkeitsklassen, Ansprechzeiten sowie den Einsatzbereich.

Elektronische Temperaturmessung
Die PTX-Serie von Swagelok misst Temperatur und Druck und ist durch die modulare Bauweise äußerst platzsparend. Rohrverschraubungen erlauben die einfache Systemintegration. Die PTX Serie zählt zu unseren Smart Products und ist sowohl als eigensichere Komponente als auch in digitaler Ausführung erhältlich

In der Auswahl sind der Messbereich, benötigte Endanschlüsse und Signaltypen, Temperaturbereiche und die Stromversorgung zu berücksichtigen.

Durchflussmessung


Mechanische Durchflussmessung
Unsere mechanischen Durchflussmesser messen die Durchflussrate von Flüssigkeiten und Gasen mittels Schwebekörpern und Rohren. Die Kalibrierung erfolgt werkseitig individuell für das jeweilige Medium, seinen Durchflussbereich und seine Genauigkeitsklasse. Dabei ist auch die kundenspezifische Kalibrierung möglich.

Unsere Durchlussmesser zeichnen sich durch hohe Qualität, Beständigkeit und Wiederholbarkeit aus. Auf Wunsch ist eine Öl- und fettfreie Reinigung möglich. Beachten Sie bei der Auswahl die Faktoren Medium, Temperaturbereich, Umgebungstemperatur, Druck, Durchflussbereiche, Genauigkeitsklassen sowie Prozessanschlüsse.

Elektrische Durchflussmessung
Mechanische Durchflussmesser können mit Endlagenschalter erweitert werden.


Ein Überblick über unser Angebot im Bereich Messgeräte:


 
 
Durchflusssensoren Manometer Druckmesswandler Temperatur- & Druckmessung





Thermometer Schutzrohre Durchflussmesser